Системы замера параметров
TICx02

Надежная классификация транспортных средств с опциональным подсчетом осей

Преимущества

  • Надежное обнаружение и классификация транспортных средств в условиях многополосного свободного движения и движения с остановками
  • Гибкий вывод до 30 классов транспортных средств, например, TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 или Swiss 10
  • Бесконтактный подсчет осей на многополосных участках движения (опция)
  • Дополнительно возможна интеграция ANPR, WIM, RFID-транспондера
  • Благодаря расширенному температурному диапазону от –40 до +60 °C может использоваться во всех климатических зонах
  • Быстрый доступ к данным за счет сохранения путем передачи по протоколу FTP или UNC непосредственно в системе заказчика
  • Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление благодаря помощнику по настройке

Обзор

Надежная классификация транспортных средств с опциональным подсчетом осей

Система замера параметров TICx02 (Traffic Information Collector) предназначена для точной классификации любых транспортных средств в свободном транспортном потоке. С помощью безопасных для человеческого глаза датчиков 2D-LiDAR сканирование транспортных средств осуществляется со скоростью до 100 раз в секунду. На основании результатов измерения для каждого транспортного средства можно создать трехмерную модель. Также система может быть дополнена функцией подсчета осей. TICx02 использует полученную базу данных для классификации транспортных средств по классам (до 30). Определение скорости и направления движения завершает сбор данных о дорожном движении.

Краткий обзор
  • Высокоточная классификация транспортных средств
  • Дополнительная функция подсчета осей
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияУправление транспортными потоками, Взимания платы за проезд
    Встроенное приложениеКлассификация транспортных средств, Подсчет транспортных средств, Определение количества осей, Контроль скорости
    Диапазон рабочих температур

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Вес12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Для предотвращения перегрева требуется защита от прямых солнечных лучей.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки