Системы замера параметров
TIC501

Простая регистрация и классификация транспортных средств

Преимущества

  • Надежная регистрация и классификация транспортных средств в условиях многополосного движения
  • Непрерывный сбор данных о дорожном движении даже при временном изменении конфигурации полос, например, на ремонтируемом участке
  • Гибкий вывод до 30 классов транспортных средств, например, TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 или Swiss 10
  • Быстрый, простой и недорогой монтаж без установки в дорожное покрытие
  • Благодаря расширенному температурному диапазону от –40 до +60 °C может использоваться во всех климатических зонах
  • Быстрый доступ к данным за счет сохранения путем передачи по протоколу FTP или UNC непосредственно в системе заказчика
  • Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление благодаря помощнику по настройке

Обзор

Простая регистрация и классификация транспортных средств

Система замера параметров TICx01 (Traffic Information Collector) разработана для применения в условиях многополосного свободного движения для оптимизации управления транспортными потоками. Всего лишь один датчик регистрирует любые транспортные средства на нескольких полосах движения, позволяя сократить расходы на установку и ввод в эксплуатацию. TICx01 может устанавливаться над полосами движения, между двумя полосами или сбоку от дорожного полотна на фонарях и столбах. На основании полученных результатов измерения для каждого транспортного средства можно создать трехмерную модель. Эти данные берутся за основу для классификации транспортных средств по классам (до 30).

Краткий обзор
  • Подсчет и классификация транспортных средств в свободном транспортном потоке
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияУправление транспортными потоками
    Встроенное приложениеКлассификация транспортных средств, Подсчет транспортных средств
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +60 °C
    Вес4,4 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки