Системы замера параметров
Railway Profiling System

Измерение поездов для обнаружения и оповещения о нарушениях габаритов

Преимущества

  • Чувствительная система оповещения благодаря высокому разрешению при измерении и обнаружению объектов минимального размера
  • Устойчивое устранение нарушений габаритов с учётом причин и их присвоение
  • Проверка нескольких габаритов без адаптации датчиков
  • Низкие затраты в течение жизненного цикла благодаря незначительным расходам на техническое обслуживание
  • Подробные данные измерений как основа для планирования и создания долгосрочной статистики
  • Модульно расширяемые системные функции

Обзор

Измерение поездов для обнаружения и оповещения о нарушениях габаритов

Система Railway Profiling System выполняет трёхмерное измерение поездов во время их движения и определяет выступающий груз или компоненты поезда, которые нарушают допустимые габариты. Поезда сканируются безопасными для человеческого глаза датчиками 2D-LiDAR со скоростью 200 раз в секунду. На основе созданной в результате этого 3D-модели распознаются нарушения габаритов, и эксплуатирующая организация получает соответствующее уведомление. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс помогает выполнять подробный анализ визуализируемых критических областей профиля поезда, а также принимать соответствующие меры.

Краткий обзор
  • Высокоточное 3D-измерение с разрешением 200 Гц и мгновенное оповещение в случае нарушения габаритов
  • Вывод данных в виде 3D-модели, 2D-профиля в разрезе и изображения с камеры
  • Конфигурация нескольких габаритов
  • Никаких оптических датчиков возле земли
  • Протоколирование всех записанных данных измерений
  • Простой монтаж, техобслуживание и управление

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Встроенное приложениеИзмерение габаритов транспортных средств, Контроль допустимых размеров транспортных средств, Обнаружение выступающих объектов
    Частота сканирования50 Hz ... 200 Hz, настраивается
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки