Системы замера параметров
Load Volume Measurement System

Динамическое и автоматизированное измерение погрузочного объёма грузовых автомобилей

Преимущества

  • Сокращённый процесс измерения благодаря автоматизированному расчёту объёма без остановки транспортного средства
  • Однократный проезд — сравнительное измерение не требуется
  • Эффективные сведения об объёме за счёт исключения несущественных частей транспортного средства благодаря интеллектуальному определению зоны погрузки
  • Мгновенное предоставление данных об объёме для дальнейшей обработки
  • Простая установка, техобслуживание и управление
  • Не требуется установка в дорожное покрытие
  • Круглосуточная готовность к работе без обслуживающего персонала

Обзор

Динамическое и автоматизированное измерение погрузочного объёма грузовых автомобилей

Система Load Volume Measurement System измеряет погрузочный объём на плоской погрузочной платформе грузового автомобиля или остаточный объём самосвалов всего за один проезд без остановки транспортного средства. Точные сведения о погрузочном объёме особенно важны для грузов с неопределённым содержанием влаги, например, для определения сухого веса. С помощью безопасных для человеческого глаза датчиков 2D-LiDAR сканирование транспортного средства осуществляется со скоростью до 100 раз в секунду. На основании полученных результатов измерения можно создать трёхмерную модель, которая позволит рассчитать погрузочный объём. Система надёжно определяет и автоматически исключает несущественные части транспортного средства и крепления.

Краткий обзор
  • Автоматическое и бесконтактное измерение погрузочного и остаточного объёма
  • 3D-визуализация, включая расчёт габаритов транспортного средства
  • Возможна индивидуальная интеграция HD-камеры, ANPR, WIM, RFID
  • Веб-интерфейс пользователя для удобного удалённого доступа

Применение

Технические данные

 

Загрузки