Системы замера параметров
Free Flow Profiler

Автоматическое и высокоточное измерение транспортных средств и объектов

Преимущества

  • Визуализация и оповещение в случае превышения по высоте, ширине и длине
  • Бесконтактный подсчет осей на многополосных участках движения
  • Дополнительно возможна интеграция ANPR, WIM и RFID-транспондера
  • Благодаря расширенному температурному диапазону от –40 до +60 °C может использоваться во всех климатических зонах
  • Быстрый доступ к данным за счет сохранения путем передачи по протоколу FTP или UNC непосредственно в системе заказчика
  • Простой ввод в эксплуатацию и легкое управление благодаря помощнику по настройке

Обзор

Автоматическое и высокоточное измерение транспортных средств и объектов

Система замера параметров Free Flow Profiler измеряет и классифицирует любые транспортные средства и объекты в свободном транспортном потоке. Безопасные для человеческого глаза датчики 2D-LiDAR сканируют объект до 75 раз в секунду, обеспечивая автоматическое измерение длины, ширины и высоты. При этом учитываются скорость транспортного средства и направление движения. На основании полученных результатов измерения для каждого объекта можно создать трехмерную модель, которая отображает в том числе и превышение по высоте, ширине и длине. Более того, модульная конструкция системы позволяет использовать дополнительные функции, такие как подсчет осей или распознавание перегретых частей транспортного средства.

Краткий обзор
  • Дополнительная функция подсчета осей
  • Вывод данных в виде облака точек
  • История данных по последним 50 измеренным транспортным средствам в пользовательском интерфейсе
  • Интерфейс TCP/IP для передачи данных
  • Ведение журнала событий и мониторинг состояния системы

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияИзмерение транспортных средств и объектов в движении, контроль установленных законом размеров транспортных средств, оптимизация процесса погрузки паромов и автопоездов (RoLa), основа для базирующейся на размере системы платных автомобильных дорог
    Встроенное приложениеИзмерение габаритов транспортных средств, Платные автомобильные дороги, контроль установленных законом размеров транспортных средств, оптимизация процесса погрузки
    Частота сканирования

    75 Hz, для ширины LMS

    35 Hz, для длины LMS

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки