Системы замера параметров
Conveyor Hotspot Detection System

Автоматическое распознавание перегретых сыпучих материалов на транспортерах

Преимущества

  • Предотвращение пожаров благодаря своевременному распознаванию перегретых материалов
  • Выборочная тревожная сигнализация при множестве типов сыпучих материалов с различными предельными значениями температуры
  • Идеально подходит для дооборудования имеющихся систем благодаря простой интеграции
  • Минимальные производственные расходы и расходы на техническое обслуживание
  • Может использоваться круглосуточно и независимо от погодных условий

Обзор

Автоматическое распознавание перегретых сыпучих материалов на транспортерах

С помощью тепловизионных камер система Conveyor Hotspot Detection System своевременно распознает опасность возникновения пожара при транспортировке воспламеняющихся материалов. Система непрерывно и автоматически замеряет температуру транспортируемого материала и при превышении предельных значений посылает сигнал вышестоящей системе, например, чтобы остановить транспортерную ленту. В качестве опции система может быть расширена за счет датчика Bulkscan® LMS511, что позволит ей выполнять дополнительные функции, такие как измерение объемного расхода и уровня, расчет центра тяжести сыпучего материала и контроль хода ленты для предотвращения перекосов.

Краткий обзор
  • Автоматическое распознавание перегретых транспортируемых материалов
  • Регулируемые пороги сигнализации для различных материалов
  • Возможность расширения за счет датчика Bulkscan® LMS511 для дополнительных функций
  • Передача данных через интерфейс протокола TCP/IP
  • Всепогодная технология LiDAR и технология инфракрасного сканирования

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияПогрузка и разгрузка грузовых судов, Погрузка и разгрузка в сфере грузовых железнодорожных перевозок, Транспортировка между ступенями очистки, Подача материала в печах и мельницах, Транспортерные ленты на производстве, в шахтах и на электростанциях, Транспортерные ленты в сортировочных и перерабатывающих линиях, Впускные и выпускные отверстия силосов, Установки для брикетирования и грануляции
    Встроенное приложениеОтслеживание температуры материалов, транспортируемых транспортерными лентами
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки