Обзор
Высокая надёжность обнаружения в опасных ситуациях на открытых площадках
Система обнаружения объектов AOS Radar (Advanced Object Detection System) позволяет заблаговременно обнаруживать опасные ситуации с высоким потенциалом столкновения. Полученные радарным датчиком данные анализируются несколько раз с целью исключения ошибочного обнаружения и чёткой верификации объектов. Даже в сложных погодных условиях она обеспечивает высокую надёжность обнаружения. Таким образом, системное решение помогает повысить безопасность и избежать несчастных случаев. За оценку и оповещение отвечает интегрированная система шлюзов TDC-E200, которая в дополнение ко всем распространённым промышленным интерфейсам имеет интерфейс мобильной радиосвязи. В сочетании с дополнительным солнечным расширением возможна полностью автономная работа радара AOS Radar.
Краткий обзор
- Бесконтактный метод измерения благодаря радарной технологии
- Возможность расширения максимум до двух радарных датчиков
- Анализ и оповещение посредством TDC-E200 (Telematic Data Collector/модуль сбора телематических данных)
- Ориентированная на область применения параметризация
- Интерфейс мобильной радиосвязи и дополнительный комплект солнечных батарей
- Пользовательская операционная среда с веб-базированием