Контакт

Системы шлюзов
TDC

Думая о данных – анализировать и действовать

Преимущества

  • Простое, быстрое, экономичное и выгодное использование данных
  • Гибкое использование благодаря разнообразным возможностям подключения и связи
  • Перспективность благодаря использованию открытых стандартов
  • Максимальная эксплуатационная готовность датчиков и машин посредством мониторинга в режиме реального времени с пользовательским оповещением
  • Возможность повышения производительности и эффективности с помощью прозрачных данных датчиков и процессов

Обзор

Думая о данных – анализировать и действовать

Система шлюзов TDC (Telematic Data Collector) представляет собой открытую платформу IIoT и объединяет датчики и машины для надёжного обмена данными по сети. В дополнение к передаче данных на целевую платформу через стационарные, мобильные или беспроводные соединения TDC предлагает возможность предварительной обработки данных. При этом данные анализируются и оцениваются локально (периферийные вычисления). Через цифровые входы и выходы, на основе соответствующих данных, можно настроить пользовательские сигналы тревоги в режиме реального времени (SMS-уведомления). Полученная таким образом прозрачность с точки зрения информации о процессе, состоянии и диагностике, позволяет повысить производительность и эффективность производственных процессов. Для этого SICK предлагает индивидуализированные облачные решения (SaaS).

Краткий обзор
  • Открытая сквозная архитектура IIoT с поддержкой Yocto Linux
  • Поддержка стандартизированных интерфейсов и протоколов для передачи данных
  • Конфигурация через браузерный пользовательский интерфейс
  • Пользовательские аварийные сигналы в реальном времени
  • Внутренняя и наружная локализация

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Задачи

    Контроль состояний

    Мониторинг наличия

    Определение местоположения вне помещений

    Пользовательские аварийные сигналы в реальном времени

    Локализация внутри помещения

    Датчики

    Датчик ускорения

    Магнитометр

    Термометр

    GPS
    Модем
    Последовательный
    CAN-шина✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Внутренний компьютер180 МГц ARM Cortex-M4 / 1 ГБ, DD3, двухъядерный Cortex-A7 с сопроцессором Cortex-M4
    Внутренняя память32 Мбайт, 256 Кбайт SRAM / 16 GB
    Операционная системаFreeRTOS / Linux
    Возможность соединенияМобильная связь (2G) / мобильная связь (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    Выход предупредительного сигналаУдаленное уведомление / удаленное уведомление или событие, заданное пользователем
    КреплениеВ транспортном средстве или в шкафу управления / в транспортном средстве или в шкафу управления (DIN-рейка 35 мм × 7,5 мм согласно EN 60715)
    Вес

    185 g

    180 g

    230 g

    Рабочий диапазон температур–20 °C ... +70 °C
    Диапазон температур при хранении–40 °C ... +85 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх