Обзор
Надёжное комплексное решение для фискальных измерений
Система измерения расхода FLOWSKID600 представляет собой комплектную систему измерения расхода газа. SICK предоставляет её в виде полного решения для коммерческого учёта. Система гибко проектируется и обеспечивает высокоточные данные измерений. Ультразвуковые газовые счётчики FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT в качестве центрального элемента FLOWSKID600 обеспечивают надёжные измерения газа. Система изготавливается в соответствии со стандартами ISO и с соблюдением самых высоких стандартов качества по действующими стандартами DIN, ANSI или ASME. Тем самым она отвечает предписаниям и требованиям, которые необходимы для использования на месте.
Краткий обзор
- Полностью откалиброванная FLOWSKID600
- Настройка компонентов системы по спецификации заказчика, включая газоанализатор, газовый хроматограф и компьютер мониторинга
- Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK
- Доступна от класса 150 до класса 2500