Системы измерения расхода
FLOWRUN

Модульное решение для фискальных измерений

Преимущества

  • Модульность в выборе измерительной системы
  • Низкая погрешность измерения и эксплуатационные расходы
  • Гибкость в концептуальном планировании системы FLOWRUN600
  • В качестве поставщика решений SICK берёт на себя ответственность за проект и, таким образом, сокращает Вам трудоёмкость во время выполнения

Обзор

Модульное решение для фискальных измерений

Система измерения расхода FLOWRUN600 является идеальным выбором благодаря модульности при выборе и низкой погрешности измерения. В зависимости от требований к конфигурации могут быть добавлены трубопроводы, проточные компьютеры и другие компоненты системы. Измерительная система изготавливается в соответствии со стандартами ISO и с соблюдением самых высоких стандартов качества. Следовательно она отвечает предписаниям и требованиям, которые важны для использования на месте. После калибровки системы на требуемом испытательном стенде обеспечена максимальная надёжность и самое точное измерение. Ультразвуковые газовые счётчики FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT в качестве центрального элемента системы обеспечивают надёжные измерения газа.

Краткий обзор
  • Использует ультразвуковой счётчик газа FLOWSIC600 или FLOWSIC600-XT
  • Доступна от DN 50 до DN 1200, от класса 150 до класса 2500
  • Во время калибровки возможна погрешность измерения 0,1 %
  • Настройка компонентов системы по спецификации заказчика
  • Полная интеграция системы с проточным компьютером Flow-X от SICK

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Применение

Загрузки