Контакт

Адаптированные аналитические системы
TRANSIC Extractive

Измерение содержания кислорода для любого случая применения

Преимущества

  • Надёжные измерения при сложных условиях измерения и в загрязнённых газах
  • Тонкая газоподготовка и, в следствии этого, минимальные затраты на техническое обслуживание
  • Может использоваться во взрывоопасных зонах
  • Простота использования и установки
  • Низкие эксплуатационные расходы

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Измерение содержания кислорода для любого случая применения

Модульная аналитическая система TRANSIC Extractive сочетает в себе преимущества конструкции передатчика TRANSIC с гибкостью экстрактивной аналитической системы. TRANSIC Extractive представляет собой идеальное решение для мониторинга концентрации O2 в системах и процессах всех отраслей промышленности. Благодаря ультрасовременной лазерной спектроскопии система надёжно производит замеры даже в сложных условиях. В качестве конструктивного модуля она может быть целенаправленно адаптирована к различным отраслевым стандартам и практически ко всем случаям применения и легко использоваться во взрывоопасных или санитарно-гигиенических зонах.

Краткий обзор
  • Измерительный преобразователь кислорода на базе современной лазерной спектроскопии (TDLS)
  • Компактная конструкция, адаптированная к соответствующим условиям использования
  • Очень простое управление и установка
  • Сочетается с переключением измерительных точек
  • Гибкая практически для любого случая применения
  • Возможность модульного расширения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныO2
    Принципы измеренияДиодная лазерная спектроскопия (TDLS)
    Рабочая температура–20 °C ... +200 °C
    Другие температуры по запросу
    Рабочее давление800 hPa ... 15.000 hPa
    Более высокие давления по запросу
    Класс защиты IP66
    Интерфейсы

    RS-485 (неприменимо к исполнению ATEX/IECEx)

    RS-232c (сервисный интерфейс, неприменимо к исполнению ATEX/IECEx)

    USB (без допуска для применения во взрывоопасной зоне)

    Корректирующие функцииЮстировка с использованием атмосферного воздуха или проверочных газов
    Контрольные функцииКонтроль загрязнения
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх