Контакт

Адаптированные аналитические системы
TOCOR700

Надежный контроль за органическими загрязнениями воды

Преимущества

  • Определение общего содержания органического углерода (TOC) в соответствии с официальными нормами
  • Не требуется дорогой газ-носитель
  • Два типа реактора на выбор, в зависимости от требований сценария применения
  • В качестве опции возможно оснащение вторым термореактором, что позволяет сократить время простоя при техобслуживании

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Надежный контроль за органическими загрязнениями воды

Аналитическая система TOCOR700 окисляет органический углерод в пробе воды до образования CO2, который затем подвергается измерению в газоанализаторе NDIR. Неорганический углерод, способный привести к искажению результатов анализа, предварительно удаляется в отпарной колонне. Необходимый газ-носитель создается в самом TOCOR700, благодаря чему устройство может работать независимо от приборного воздуха. В качестве опций доступны автоматически очищаемый блок фильтрации для мутных проб и устройство разбавления для проб с высокой степенью минерализации. TOCOR700 предлагается в двух вариантах:

  • TOCOR700 TH с высокотемпературным термореактором, оптимально подходит для точного анализа воды с неизвестными примесями
  • TOCOR700 UV с УФ-реактором, для контроля предельных значений или анализа воды с известными примесями.

Краткий обзор
  • Очень высокая точность измерения даже при самых малых концентрациях TOC
  • Необходимый газ-носитель создается в системе
  • Переключение измерительных точек общим числом до 4 в качестве опции
  • Исполнения для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 (ATEX)
  • Напольное и настенное исполнения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Взрывоопасная зона

    Взрывоопасная зона 2

    Взрывоопасная зона 1

    Рабочая температура+5 °C ... +45 °C
    Рабочее давление900 hPa ... 1.100 hPa
    ИнтерфейсыRS-232c
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх