Контакт

Адаптированные аналитические системы
SCPS

Анализ газа в самых суровых условиях непосредственно на вращающейся печи

Преимущества

  • Предотвращение простоя оборудования благодаря своевременному обнаружению проблем в процессе
  • Постоянно высокое качество продукции за счёт контроля процесса
  • Снижение энергозатрат посредством оптимизированного процесса горения
  • Прочная и проверенная техника для минимальных затрат на техническое обслуживание
  • Высокая эксплуатационная готовность системы благодаря согласованным друг с другом компонентам от одного производителя
  • Компетентная и быстрая помощь посредством удалённого доступа и благодаря опытной службе поддержки по всему миру

Обзор

Анализ газа в самых суровых условиях непосредственно на вращающейся печи

Система анализа технологического газа SCPS используется для измерения газа непосредственно на вращающейся печи. Прочные пробоотборные зонды, эффективные механизмы очистки, в сочетании с системами анализа горячего или холодного экстрагирования и гибким удалённым обслуживанием – SICK является единственным производителем, поставляющим полный ассортимент из одного источника. Анализаторы сконфигурированы таким образом, что кроме важных для сгорания параметров O2, CO, CO2, NO и, возможно, CH4 также измеряют параметры процесса, такие как SO2, HCL и NH3. Особенно в системах с обусловленными видом топлива высоким содержаниями серы и/или хлора, SCPS выделяется минимальными требованиями к обслуживанию, максимальной эксплуатационной готовностью и точными измеренными значениями.

Краткий обзор
  • Одновременное измерение всех соответствующих газовых компонентов, таких как CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Прочные и охлаждённые пробоотборные зонды, пригодные для использования до 1400 °C и 2000 г/м³ пыли
  • Эксплуатационная готовность всей системы до 98 %
  • Быстрое дистанционное сервисное обслуживание

Преимущества

Точный анализ технологического газа

Чем точнее анализ технологического газа, тем лучше может быть оптимизирован процесс сжигания и обеспечения качества. SCPS предлагает варианты анализа для всех требований.

Состав технологического газа оказывает решающее влияние на эффективность процесса сжигания, качество получаемого клинкера и эксплуатационную готовность оборудования. Системы анализа SCPS надёжно и точно определяют концентрацию всех компонентов газа, необходимых заказчику. Будь то методом измерения классической холодной экстракцией или, для альтернативных видов топлива, оптимальным методом измерения горячей экстракцией.

Правильный метод измерения для каждого топлива

Метод измерения холодной экстракцией Анализ технологического газа методу холодной экстракции десятилетиями является отраслевым стандартом. Метод хорошо подходит для измерения компонентов, имеющих отношение к оптимизации процессов сжигания – NOx, CO, CO2, O2, с газовым отоплением и СН4. При использовании альтернативных видов топлива, таких как нефтяной кокс или вторичное топливо, также всё чаще встречаются такие компоненты, как SO2, HCL и NH3. Определение этих компонентов методом холодной экстракции затруднительно. Поскольку компоненты хорошо растворимы в воде, они осаждаются в газоохладителе в виде кислотного конденсата. Это может привести к коррозионному повреждению всей аналитической системы.
Метод измерения горячей экстракцией Метод измерения с извлечением в горячем состоянии является более точным, чем метод извлечения в холодном состоянии, поскольку объём изымаемого газа не изменяется на пути от точки отбора до анализатора посредством конденсации водяного пара. В частности, анализ технологических газов методом горячей экстракции имеет преимущества при использовании альтернативных видов топлива. Поскольку при этом постоянно преобладают высокие температуры, конденсация и, следовательно, вымывание SO2, HCL и NH3 надёжно предотвращены. Таким образом, эти компоненты всегда остаются измеримыми и не могут вызвать коррозионное повреждение в аналитической системе. Знание концентрации соединений серы и хлора чрезвычайно полезно для лучшего контроля круговорота хлора и реагирования на критические уровни серы.

Подходящий анализ для оптимизации процесса для любых потребностей

SCPS анализирует все компоненты измерения, которые имеют отношение к оптимизации процесса и обеспечению качества.
Кроме того, с помощью SCPS возможно измерение методом горячей экстракции, что особенно выгодно при использовании альтернативных видов топлива.

Ваши конкурентные преимущества: с помощью гибкой аналитической системы SCPS Вы можете надёжно и на долговременной основе повысить энергоэффективность, качество продукции и эксплуатационную готовность оборудования.

Надёжные зонды, изощрённые технологии

Сочетание высокопрочного материала и оптимизированной для применения технологии позволяет проводить надёжные и точные измерения даже в экстремальных условиях.

Долгий срок службы в суровых условиях

Благодаря переменному охлаждению зонды SCPS можно использовать даже при температуре до 1400 °C.
Mit 2-stufiger Filterrückspülung und Hochdruckreinigung hält SCPS Staubbelastungen von bis zu 2.000 g/m³ stand.
Налипание на трубке зонда эффективно предотвращает SCPS благодаря вращению и движениям против прилипания.

Эффективная технология охлаждения и очистки SCPS сокращает объем технического обслуживания, сводит к минимуму незапланированные простои и экономит Ваши деньги.

Обширное техническое обслуживание на заказ

С помощью SCPS SICK предлагает универсальное решение для анализа технологического газа. Все системные компоненты и связанные с ними услуги поступают от одного производителя. Таким образом, у вас всегда есть надёжное и компетентное контактное лицо.

Планируемое техническое обслуживание с привлечением дистанционного обслуживания SICK Remote Service и контролем состояния

Удалённый доступ позволяет нашим специалистам решать многие проблемы напрямую и без встречи на месте.
Постоянный мониторинг «жизненно важных параметров» позволяет своевременно обнаруживать проблемы.

Принцип «единого окна» SICK обеспечивает высокую эксплуатационная готовность системы и сокращает время простоя оборудования.

Применение

Технические данные

 
  • Технические характеристики

    Технические характеристики

    Измерительные компонентыCO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
    Рабочая температура≤ +1.400 °C
    Способ измеренияЭкстрактивный в холодном состоянии, экстрактивный в горячем состоянии
    Охлаждение трубки зондаС масляным охлаждением, с водяным охлаждением
    Очистка зондовОбратная продувка, oчистка под высоким давлением
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх