Контакт

Адаптированные аналитические системы
PowerCEMS50

Эффективная система измерения выбросов для электростанций

Преимущества

  • Высокая эксплуатационная готовность благодаря большим межсервисным интервалам
  • Высокая надежность
  • Простой монтаж и быстрый ввод в эксплуатацию
  • Экономия пространства за счет компактности конструкции
  • Привлекательная цена

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Эффективная система измерения выбросов для электростанций

Аналитическая система PowerCEMS50 — система непрерывного измерения выбросов, разработанная специально для измерения выбросов электростанций, работающих на ископаемых видах топлива. Пробоотборная базовая система из анализатора в сочетании с блоком газоподготовки рассчитана на измерение типичных газовых компонентов CO, NOx, SO2 и O2. Благодаря стандартизированному дизайну и особой конструкции аналитическая система PowerCEMS50 имеет привлекательную стоимость и выдающуюся эффективность для промышленного применения.

Краткий обзор
  • Базовая система рассчитана на измерение NOx и CO, O2
  • Система оснащена фильтром, охладителем и встроенным насосом для анализируемого газа
  • Отдельно устанавливаемый системный шкаф обеспечивает возможность эксплуатации при окружающей температуре окружающей среды +5 ... +35 °C
  • Система испытана по требованиям EN 61000-6 и EMV и имеет сертификат CE
  • Вывод результатов измерения в аналоговом (4–20 мА) или цифровом виде (Modbus)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныCO, NOx, O2, SO2
    Рабочая температура≤ +800 °C
    В зависимости от пробоотборного зонда
    Класс защиты IP54
    ИнтерфейсыRS-485 (Опция)
    Протоколы передачи данныхModbus
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх