Контакт

Адаптированные аналитические системы
MKAS Compact

Компактная настенная система для измерения выбросов и технологических газов

Преимущества

  • Компактная комплексная система
  • Возможность адаптации под разные задачи благодаря модульной концепции
  • Высокая надежность благодаря использованию проверенных временем системных компонентов
  • Соответствие требованиям ЕС в отношении автоматических измерительных устройств, в частности EN 15267

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Компактная настенная система для измерения выбросов и технологических газов

Аналитическая система MKAS Compact представляет собой комплексное измерительное устройства в компактном настенном корпусе. Компактный системный шкаф предназначен для размещения до 2 анализаторов S710 или SIDOR и компактного блока газоподготовки. Система отвечает всем требованиям к автоматическому измерительному устройству. Систему можно дооснастить дополнительными компонентами.

Краткий обзор
  • Компактный шкаф аналитической системы
  • До 2 анализаторов S710 / SIDOR или конвертер NOx
  • Включает в себя все важнейшие системные компоненты
  • Полная готовность к эксплуатации (проводка, проверка)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Рабочая температура

    Вход аналитической системы: 0 °C ... +200 °C

    Процесс: 0 °C ... +900 °C
    В зависимости от пробоотборного зонда

    Класс защиты

    Standard: IP54

    С охладителем: IP34
    Для внешнего контура охлаждения

    ИнтерфейсыRS-485 (Опция)
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх