Контакт

Адаптированные аналитические системы
MINESIC700 TBS

Атмосфера должна соответствовать требованиям

Преимущества

  • Система оснащается надежными и долговечными анализаторами SICK
  • Модульная система, расширяемая с 10 до 40 измерительных точек
  • Индивидуально настраиваемое переключение измерительных точек
  • Повышенная точность измерения за счет регистрации долговременных трендов в атмосфере шахты по каждой измерительной точке
  • Дистанционное управление из центрального диспетчерского пункта
  • Простота в применении и техобслуживании системы
  • Объемный пакет услуг от SICK LifeTime Services, включая различные вспомогательные опции
  • Глубокое знание системы благодаря всеобъемлющей программе обучения пользователей

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Атмосфера должна соответствовать требованиям

Аналитическая система трубных проводок MINESIC700 TBS идеально подходит для контроля за рудничной атмосферой в шахтах и эксплуатируемых зонах подземных угольных выработок. Система отбирает газ из разных точек шахты через полиэтиленовые рукава специальной конструкции, подключенные к мощному насосу анализируемого газа. В состав системы также входят продувочные насосы, сертифицированные предохранительные устройства проскока пламени и компоненты газоподготовки. Газовая проба анализируется проверенными газоанализаторами на базе NDIR и парамагнитными кислородными анализаторами.

Краткий обзор
  • Пробоотборное измерение газов в угольных шахтах
  • Сертификация по IECEx и ANZEx
  • Надежное и непрерывное измерение (24/7)
  • Автоматическое переключение между измерительными точками общим числом до 40
  • Автоматическая тревога и протоколирование аварийных сигналов
  • Система в портативном стандартном контейнере
  • Отдельная камера для поверочных газов
  • Пункт управления отдельно от камер анализируемого и поверочных газов

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныCO, CO2, CH4, O2, Другие компоненты по запросу
    Рабочая температура+5 °C ... +50 °C
    Соответствие

    ANZEx Ex V (AS1482) — № серт. ANZEx 12.2006

    Анализатор, сертифицированный по требованиям NATA

    Интерфейсы

    Ethernet

    Волоконная оптика

    Протоколы передачи данных

    Modbus (Анализатор)

    Ethernet

    Корректирующие функцииРучная юстировка поверочными газами (с помощью ПО Safegas)
    Контрольные функции

    Контроль аналитической камеры и подачи чистого воздуха (измерительные точки TBS 41 и 42)

    Принудительная вентиляция аналитической и газовой камер посредством вентиляторов класса «Ex d»

    Опции

    Системы пожаротушения

    Агрегат резервного электропитания

    Газовый хроматограф

    Система видеонаблюдения

    Интеграция системы учета выбросов парниковых газов MINESIC700 GHG

    Система отвода метана

    Распределительные шкафы/щиты для подземной эксплуатации

    Фильтры тонкой очистки, водяные ловушки, подземные уплотнительные прокладки

    Набор для проверки кабелей

    Плата обратной продувки

    Набор инструментов

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх