Контакт

Адаптированные аналитические системы
MINESIC700 GHG

Минимизация выбросов парниковых газов за счет постоянного измерения

Преимущества

  • Проверенный способ контроля парниковых газов на базе ультразвукового измерения расхода и газометрии
  • До 5 измерительных точек на одну модульную расширяемую систему
  • Точное измерение и регистрация данных в полном соответствии с требованиями законодательства
  • Снижение налоговых отчислений благодаря предельно точному расчету объемов и связанных с ними издержек
  • Простота в применении и техобслуживании системы
  • Объемный пакет услуг от SICK LifeTime Services, включая вспомогательные опции
  • Глубокое знание системы благодаря всеобъемлющей программе обучения пользователей

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Минимизация выбросов парниковых газов за счет постоянного измерения

Аналитическая система MINESIC700 GHG для измерения парниковых газов в непрерывном режиме рассчитывает объем парниковых выбросов в угольных шахтах. Система отбирает анализируемый газ и методом недисперсионной ИК-спектроскопии (NDIR) определяет концентрацию парниковых компонентов в нем. Параллельно с этим осуществляется ультразвуковое измерение расхода газа, а также температуры, давления и влажности. С помощью специального программного пакета для сбора и обработки данных выполняется расчет и регистрация результатов в соответствии с действующими нормами законодательства. Благодаря контролю с помощью аналитической системы MINESIC700 GHG можно точно рассчитывать зависящие от объемов издержки и существенно экономить на налоговых отчислениях.

Краткий обзор
  • Точное измерение выбросов парниковых газов
  • Надежное измерение с минимальным уровнем погрешности
  • Автоматическое переключение между измерительными точками общим числом до 5
  • Программный пакет для расчета и регистрации выбросов парниковых газов
  • Измерение расхода, давления и температуры устройствами, соответствующими требованиям для IECEx Zone 1
  • Предлагается в виде отдельного шкафа или с интеграцией в систему MINESIC700 TBS

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныCO2, CH4, Скорость газа, Температура, Давление, Влажность (опция)
    Рабочая температура+5 °C ... +50 °C
    Рабочее давление≤ 10 kPa
    СоответствиеАнализатор, сертифицированный по требованиям NATA
    ИнтерфейсыEthernet
    Протоколы передачи данныхModbus (Анализатор)
    Корректирующие функцииРучная юстировка поверочными газами
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх