Контакт

Адаптированные аналитические системы
METPAX300

Дополнительный плюс к эффективности и безопасности

Преимущества

  • Предотвращает взрывы в результате утечек воды или слишком высокого содержания CO в отводимом газе
  • Позволяет осуществлять точную настройку горелок (отношение CH4 к O2)
  • Снижает потребление энергии за счет оптимальной настройки впрыска O2 и оптимального сгорания CO в печи
  • Измерение отношения CO к CO2 позволяет сделать заключение о содержании углерода в сплаве
  • Измерение отношения CO к CO2 и O2 позволяет делать заключения о качестве шлака

Точные данные устройств и технические характеристики продукта могут отличаться и не зависят от соответствующего применения и спецификации заказчика.

Обзор

Дополнительный плюс к эффективности и безопасности

Адаптированная аналитическая система METPAX300 (Metallurgic Process Analyzer) включает зарекомендовавший себя беспробоотборный газоанализатор MCS300P и лазерный датчик кислорода TRANSIC100LP. Система оптимально адаптирована к сложным условиям окружающей среды металлургического предприятия. Зонд для отбора проб с водным охлаждением способен выдерживать температуру до 1800 °C и подходит для применения при самых высоких концентрациях пыли благодаря инновационному фильтру с перекрестным потоком. Шкаф аналитической системы из нержавеющей стали полностью защищен от перегрева и попадания пыли благодаря охлаждению и промывке. Непрерывное измерение CO, CO2 и O2 в сочетании с контролем влажности позволяет осуществлять эффективное и ресурсосберегающее управление электрической дуговой печью и имеет решающее значение для безопасности предприятия.

Краткий обзор
  • Точное измерение содержания CO, CO2, H2O и O2. Одновременно с этими параметрами можно измерять до трех дополнительных компонентов газа или доукомплектовать систему при необходимости.
  • Система оптимально адаптирована к сложным условиям окружающей среды металлургического предприятия
  • Крайне низкая потребность в техническом обслуживании и надежная конструкция

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных
    Измеряемые величиныCO, CO2, O2, H2O, H2 (опционально), VOC (опционально), многие другие ИК-активные газы и жидкости
    Принципы измеренияКорреляция интерференционного фильтра, Корреляция газовых фильтров (MCS300P), Диодная лазерная спектроскопия (TRANSIC), Пламенно-ионизационный газоанализатор (FIDOR), Измерение теплопроводности (THERMOR)
    Рабочая температура≤ +1.750 °C
    Температура измеряемого газа≤ +220 °C
    Класс защиты Корпус: IP54
    С дополнительной пылезащитой
    ИнтерфейсыEthernet
    Протоколы передачи данных

    Modbus

    OPC

Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх