Контакт

Принадлежности
Разъемы и кабели

STE-END-Q
6021156
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейРазъемы и кабели
      Серия принадлежностейПрочие разъемы и кабели
      Вид разъема, конец AРазъем, M12, 4-контактный, прямой, B-кодированный
      Тип сигналаPROFIBUS DP
      Специальное исполнениеСогласующее сопротивление
      Рабочая температура
      Головка–40 °C ... +85 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440190
      ECl@ss 10.027440190
      ECl@ss 11.027440190
      ETIM 5.0EC002062
      ETIM 6.0EC002062
      UNSPSC 16.090131163032

    Технические чертежи

    STE-END-Q
    Габаритный чертеж
Наверх