Принадлежности
Система крепления

SPZ-012-AD-D
2029197
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейСцепная муфта для валов
      Серия принадлежностейЗажимные цанги и кольца
      ОписаниеЗажимная цанга для проходного полого вала, диаметр вала 12 мм, наружный диаметр 14 мм
      Диаметр вала12 mm
      Диаметр14 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.021020701
      ECl@ss 5.1.421020701
      ECl@ss 6.021022190
      ECl@ss 6.221022190
      ECl@ss 7.021041712
      ECl@ss 8.021041712
      ECl@ss 8.121041712
      ECl@ss 9.021041712
      ECl@ss 10.021041712
      ECl@ss 11.021041712
      ETIM 5.0EC002384
      ETIM 6.0EC002384
      ETIM 7.0EC002384
      ETIM 8.0EC002384
      UNSPSC 16.090127112104

    Технические чертежи

    SPZ-012-AD-D
    Габаритный чертеж