SOPAS Engineering Tool
  • Последняя версия технических средств SOPAS. Размер данной загрузки составляет приблизительно 290 Мб, в неё включён файл Setup.exe для установки SOPAS ET.

    В состав загрузки не входят файлы SDD (SOPAS Device Driver).

    Файлы SDD можно загрузить после первого запуска SOPAS ET.

    Используйте для этого каталог устройств. Если на вашем носителе данных файлы SDD отсутствуют, они будут загружены из сети Интернет. Для этого необходимо подключение к сети Интернет. Имеется возможность выборочной загрузки файлов SDD.

    Пожалуйста, обратите внимание:

    • Для высокоскоростного подключения к сети Интернет рекомендуется использовать проводное соединение.
    • После принятия условий использования и начала загрузки в появившемся окне выберите «СОХРАНИТЬ».
    • Дважды щелкните указателем мыши по сохраненному файлу Setup.exe.
    • Затем выберите «Выполнить» и произведите установку.

    Инструментальное приложение для всех датчиков SICK

    Конфигурационное ПО SOPAS ET уже при запуске ищет и отображает подключенные датчики SICK. Найденные датчики могут быть выборочно интегрированы в проект. При этом SOPAS ET автоматически устанавливает соединение и использует подходящие драйверы. При отсутствии драйверов они загружаются из Интернета или непосредственно с датчика. Таким образом, нет необходимости в трудоемком поиске и установке драйверов. Обзор датчиков представлен в виде плитки или списка. По двойному щелчку на плитке открывается окно конфигурирования датчика. Мастер настройки и встроенные рабочие процессы облегчают работу. Дополнительные инструменты, такие как сравнение устройств, регистратор данных, терминалы и эмуляторы датчиков довершают объем реализуемых функций. Окно с несколькими устройствами упрощает работу с проектами, которые содержат много устройств, полностью заменяя версию 2.38.3. Этот вид может использоваться только для устройств, которые были разработаны ещё без использования JavaFX. Чаще всего это устройства, которые ещё не следуют новому руководству по пользовательскому интерфейсу.

    Краткий обзор
    • Сравнение устройств с использованием расширенных функций, таких как редактор величин
    • Автоматический поиск всех подключенных устройств
    • Драйверы устройств загружаются из Интернета или с датчика
    • Интуитивный интерфейс пользователя
    • Современный терминал
    • Представление устройств в виде плитки, списка или топологии
    • Один формат файлов для проектов и наборов параметров
    • Характеристики продукта
      Категория программного обеспеченияКонфигурационное ПО
      Тип программного обеспеченияSOPAS ET
      Версия2023.1
      ЯзыкМногоязычный
      ОписаниеSOPAS Engineering Tool. Устанавливает только SOPAS ET. Программное обеспечение устройства (SDD) можно загрузить после первого запуска SOPAS ET.
      Поддерживаемые семейства продуктовCMB, MAS, MZT8 VIA, MZC1 VIA, MZCG VIA, SLG-2, AS30, UFS, GM32, GM35, ZIRKOR302, GMS800 FIDOR, GMS800, MCS300P, MERCEM300Z, DUSTHUNTER SB30, DUSTHUNTER SB50, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, DUSTHUNTER SF100, FWE200DH, DUSTHUNTER T50, DUSTHUNTER T100, DUSTHUNTER T200, DUSTHUNTER C200, MARSIC300, MARSIC200, MCS100FT, SMOTEC450, VICOTEC450, VICOTEC320, VISIC620, FLOWSIC100 Process, FLOWSIC100, FLOWSIC150 Carflow, FLOWSIC200, FLOWSIC100 Flare, SIG100, GLS6, OLM100, OLM100 Hi, OLM200, ICR Identification System, AOS LiDAR, VFS60, CLV60x, CLV61x, CLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, Lector62x, Lector63x, Lector64x/Lector65x, RFH5xx, RFU61x, RFU62x, RFU63x, Inspector, TriSpector1000, OD1000, OD2000, Dx50-2, Dx100, Dx1000, UD18, TiM, TiM-P, S100, LMS1000, LMS1xx, LMC1xx, LMS4000, LMS4xx, LMS5xx, LD-OEM, LD-LRS, LRS4000, NAV2xx, NAV3xx, multiScan100, MRS1000, MRS1000P, PeopleCounter, MRS6000, LD-MRS, RMS1000, RMS3xx, RAS4xx, W2S-2, W2SG-2, W4-3, W4S-3, W4S-3 Glass, W4SL-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W4S-3 Inox Hygiene, W4S-3 Inox Hygiene Glass, W12, W18-3, W27-3, SureSense, DeltaPac, MPS-G, MLG-2, MLG-2 WebChecker, FlexChain, KTS Prime, KTX Prime, KTM Prime, CSM, LUTM, LUT9, Glare, ML20, WFS, WF, WFL, SIG200, Multi Physics Box, DFS60, DFS2x, AHS/AHM36, AFS/AFM60 SSI, DFV60, MWS120, EcoLine, HighLine, SPEETEC 1D, RFH6xx, Visionary-S, Visionary-T, Visionary-T Mini, UM30, UM18, UC30, UC4, FTMg, L25, L26, Тренинг по изделиям, системам и программному обеспечению, Технологический тренинг
      Поддерживаемые группы продуктовФотоэлектрические датчики в миниатюрном корпусе, Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусе, Фотоэлектрические датчики в компактном корпусе, Гибридные фотоэлектрические датчики, Многофункциональные фотоэлектрические датчики, Емкостные датчики приближения, Магнитные датчики приближения, Датчики положения, датчики для цилиндров с Т-пазом, Датчики для цилиндров с С-пазом, Измерительные автоматизированные световые завесы, Переключающие автоматизированные световые завесы, Датчики контраста, Датчики цвета, Датчики люминесцентных меток, Датчики блеска, Линейные датчики, Датчики образцов, Щелевые датчики, Беспробоотборные газоанализаторы, Пробоотборные газоанализаторы, Пылемеры с отражением рассеянного света, Пылемеры на основе светопропускания, Системы CEMS, Туннельные датчики, Приборы измерения дальности видимости, ультразвуковые расходомеры газа, Sensor Integration Gateway, контроль полосы и локализация сетки, Датчики измерения линейного положения, Датчики контроля состояния, Системы отслеживания и контроля, Системы обнаружения объектов, Инкрементальные энкодеры, Абсолютные энкодеры, Роликовые энкодеры, Энкодеры с тросовым барабаном, Датчики вращения системы обратной связи двигателей инкрементальные с коммутацией, Лазерные поверхностные датчики движения, Стационарные сканеры штрихкода, Считыватели кода на основе камеры, RFID, Машинное зрение 2D, Машинное зрение 3D, Датчики смещения, Датчики расстояния на средний диапазон, Датчики расстояния на большой диапазон, Ультразвуковые датчики, Датчики 2D-LiDAR, Датчики 3D-LiDAR, Радарные датчики, Датчики потока, Однолучевые защитные световые барьеры, Обучение и повышение квалификации
      Поддерживаемые сегменты продуктовФотоэлектрические датчики, Ёмкостные и магнитные датчики приближения, Магнитные датчики для пневмоцилиндров, Автоматизированные световые завесы, Датчики контраста, Датчики цвета, Датчики люминесцентных меток, Датчики блеска, Линейные датчики, Датчики образцов, Щелевые датчики, Газоанализаторы, Пылемеры, Аналитические системы, Дорожные датчики, Расходомеры, Интеграционные продукты, Решения для локализации и позиционирования, Датчики контроля состояния, Системные решения, Энкодеры, Линейные энкодеры со шкалой, Датчики системы обратной связи, бесконтактные датчики движения, Решения для идентификации, Промышленная обработка изображений, Датчики расстояния, Датчики LiDAR, Радарные датчики, Жидкостные датчики, Световые барьеры безопасности, SICK LifeTime Service
    • Системные требования
      Операционная системаWindows 10 (32 bit/64 bit), Windows 11
      Необходимое место для записи450 MB, Плюс дополнительная память для дополнительных компонентов (драйверов устройств)
      ЭкранМин. 256 цветов – рекомендуется 65 536 цветов (16 bit Hi color)
      ПроцессорПроцессор, совместимый с x86 или x64, Минимальные требования: Intel Gen6 или аналог
      Графический процессор (GPU)Поддерживает OpenGL 4.3 (требуется для драйверов устройств SOPAS, содержащих 3D-компоненты)
      Частота и оперативная память1 GB RAM
      Мин. разрешение1.024 px x 768 px x Для некоторых драйверов устройств требуемый минимальный размер дисплея может быть другим
      ИнтерфейсАппаратные каналы связи: последовательный интерфейс, USB или Ethernet в зависимости от устройства SICK (например, Ethernet, универсальная последовательная шина (USB) или RS-232 (последовательное соединение))