Контакт

Принадлежности
Дополнительные комплектующие

SonicTube UC4
5329249
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейАппаратное обеспечение
      ОписаниеКомплектующие для направления ультразвукового луча для серии изделий UC4
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Технические чертежи

    SonicTube UC4
    габаритный чертеж с датчиком UC4
    SonicTube UC4
    Габаритный чертеж
Наверх