Контакт

Принадлежности
Модули и шлюзы

SICK Memory Stick
1064290
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейКлонирующие модули
      Тип защитыIP67
      ОписаниеIO-Link вер. V1.1, класс порта 2, PIN 2, 4, 5 соединены гальванически, питающее напряжение 18 B пост. тока...32 B пост. тока (предельные значения при работе в сети, защищенной от КЗ, макс. 8 A)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Технические чертежи

    SICK Memory Stick
    Габаритный чертеж
Наверх