Обзор
Подготовьте ваши устройства к SICK AppSpace
Программный продукт SICK AppEngine интегрирует устройства, такие как промышленные ПК или системы управления, в экосистему SICK AppSpace и делает их программируемыми. Таким образом, SICK AppEngine расширяет ассортимент программируемых устройств, на которых можно использовать SICK AppSpace. Используя экосистему основанные на отдельных приложениях SensorApps приложения датчиков эффективно реализуются и выполняются в SICK AppEngine, независимо от области применения и сенсорной технологии. Для этого SICK AppEngine содержит в себе коллекцию мощных программных библиотек и предоставляет разработчикам приложений множество функций через единую структуру API. С помощью этих функций приложения для датчиков и данных можно решить быстро и с оптимальными затратами.
Краткий обзор
- Многочисленные функции с более чем 3000 API для обработки данных датчиков, обмена данными между датчиками и интеграции
- Многочисленные функции безопасности
- Поддержка REST для всех API
- Веб-интерфейс пользователя на встроенном веб-сервере
- Полная интеграция в экосистему SICK AppSpace
- Доступность для других устройств по запросу