Контакт

Техническая поддержка по работе оборудования и систем
Function Block Factory

Программный сервис для генерации функциональных блоков ПЛК

Преимущества

  • Экономия времени и предотвращение ошибок при программировании благодаря использованию неоднократно протестированному коду
  • Готовая библиотека функциональных блоков для лёгкого использования в вашей программе ПЛК
  • Назначайте название или номер в соответствии с вашими внутренними правилами
  • Поставляемые структуры данных ускоряют разработку – без объявлений переменных
  • Удобный доступ к отдельным компонентам технологических данных благодаря функциям синтаксического анализатора технологических данных
  • Простой, прозрачный и двусторонний доступ к параметрам устройств IO-Link
  • Поиск индексов, форматов данных или состава ПД в руководствах не требуется
  • Эксплуатационная готовность 24/7

Обзор

Программный сервис для генерации функциональных блоков ПЛК

Фабрика функциональных блоков интеллектуальных услуг Smart Service Function Block Factory (FBF) от SICK позволяет создавать функциональный блок ПЛК из описания устройства ввода/вывода (IODD), а именно независимо от типа устройства и производителя. FBF поддерживает большинство известных систем ПЛК. Функциональные блоки облегчают считывание и запись параметров устройства. Кроме того, их можно конструировать индивидуально – это относится как к выбору ПЛК, так и к выбору и наименованию поддерживаемых параметров и функций устройства IO-Link. Также можно сгенерировать функции синтаксического анализатора технологических данных. Они значительно упрощают и ускоряют программирование ПЛК и способствуют предотвращению ошибок.

Краткий обзор
  • Создание индивидуальных функциональных блоков
  • Поддержка всех известных систем ПЛК
  • Совместимость с устройствами IO-Link от всех производителей
  • Выбор соответствующих параметров устройств IO-Link

 

услуги в сфере безопасности от SICK: консультации, инжиниринг и решения под ключ

Применение

Технические данные

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BeschreibungDie Function Block Factory unterstützt gängige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verschiedener Hersteller, wie z.B. von Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation und B&R. Weitere Informationen zur FBF finden Sie hier .
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх