Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов

Движение в новые измерения

Робототехника делает решительный шаг вперед — в производстве, в логистике и в сфере услуг. В особенности это касается мобильных роботов. Это семейство роботов включает в себя варианты от автоматически управляемых транспортных средств (AGV) и движущихся коботов до автономно движущихся мобильных роботов. Одним словом, будущее принадлежит автономным мобильным роботам. Это делает робототехнику в целом более гибкой и позволяет осваивать совершенно новые области применения и бизнес-модели. Чтобы мобильные роботы могли безопасно перемещаться и справляться со своими многочисленными задачами, требуются интеллектуальные сенсорные решения.

Производство: Движение — основа всего 

Привнесите движение в ваше производство с умными мобильными роботами.

Сенсорные решения для мобильных роботов в производстве

Логистика: Движение — это все

Приведите ваш мир в движение. Как мобильные роботы совершают революцию в логистике.
Сенсорные решения для мобильных роботов в логистике

Сервисные роботы: Двигайтесь вперед

Когда мобильные роботы берут на себя заботу о чистоте и безопасности.

Сенсорные решения для мобильных сервисных роботов

Мобильные роботы: Движение означает вызов

С технической точки зрения движение представляет собой трудную задачу, поскольку требования, предъявляемые к мобильным роботам, весьма сложны: Где я нахожусь? Как выглядит окружающая меня среда? Как мне безопасно добраться до цели? Какие задачи я могу выполнить во время движения из точки A в точку B? Какая задача должна быть выполнена в точке назначения? 
 
Интеллектуальные датчики дают необходимые ответы на многие из этих вопросов: они поддерживают мобильного робота при локализации, картографировании и навигации, так же как и при координации перемещения или стыковке. Но движение в свободном пространстве требует гораздо большего: с учетом специфических кинематических свойств предотвращение столкновений представляет собой сложную задачу. Взаимодействие между людьми и роботами должно быть безопасным как для одних, так и для других. Поэтому мобильные роботы должны быть в состоянии уклоняться как от статичных, так и от движущихся объектов и постоянно держать окружающие предметы и обстановку в «поле зрения». 
 

Трехмерные сенсорные решения

Основу движения мобильных роботов составляют интеллектуальные датчики. Они позволяют автономным мобильным роботам (AMR) быть гибкими и обеспечивают им свободу перемещения.

Компания SICK предлагает широкий ассортимент сенсорной техники для всех задач, с которыми сталкиваются мобильные роботы. Наша линейка продуктов основана на модульном принципе и включает в себя различные варианты, от простых до продуктов класса «High-End». Сенсорные решения, основанные на технологии LiDAR, промышленной обработке изображений, радиочастотной идентификации (RFID) или ультразвуке, являются индивидуальными, точно отвечая вашим потребностям. Они позволяют надежно решать задачи по локализации, позиционированию и обработке грузов. 

Кроме того, данные, полученные от датчиков, приобретают все большую ценность. Сырые данные преобразуются в операционные инструкции для роботов, а усовершенствованное программное обеспечение открывает совершенно новые возможности. С помощью ИИ могут быть освоены сложные области применения, о которых несколько лет назад нельзя было и подумать.

Наряду с испытанным на практике взаимодействием датчиков и относящегося к ним программного обеспечения, третьим аспектом наших решений остается человек. На первый план здесь выходит совместная работа с нашими клиентами, важность которой подтверждается в процессе ежедневных консультаций и обслуживания — это позволяет нашей компании расти и развиваться в глобальном масштабе.

 


 

Дополнительные решения для мобильных платформ

Распознавание окружающей среды и безопасность

Сенсорные решения для распознавания окружающей среды и безопасности

Дополнительные решения для промышленных роботов

Захватные устройства на конце руки робота

Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота