Контакт

Вы искали "LFP1900-G1NMB".

Фильтровать по:

Вы искали "LFP1900-G1NMB".

15 результатов:

Результаты 1 - 15 из 15

1052084
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052079
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.400 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052080
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.500 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052081
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.600 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052082
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.700 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052076
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.100 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052077
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.200 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052075
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.000 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052078
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.300 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052074
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052083
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1065356
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 3.900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059424
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: ¾ NPT
  • Длина зонда: 1.900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1065346
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 2.900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1056301
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.900 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: С закрытой крышкой
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 15 из 15

Наверх