Контакт
Фильтровать по:

Вы искали "LFP1800-A4NMB".

17 результатов:

Результаты 1 - 17 из 17

1057089
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057087
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.600 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057081
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.000 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057082
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.100 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057086
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.500 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: FKM, 1.4404, PTFE
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057085
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.400 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057083
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.200 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057084
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.300 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057079
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 800 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059423
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: ¾ NPT
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052083
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: Со смотровым стеклом из PMMA (акриловое стекло)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057108
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: ¾ NPT
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057090
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.900 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1057088
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.700 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: FKM, 1.4404, PTFE
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1056300
LFP Inox
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +150 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404 (Ra ≤ 0,8 мкм), PEEK
  • Конструкция корпуса: С закрытой крышкой
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1073549
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.000 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 5-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: FKM, 1.4404, PTFE
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1062261
LFP Cubic
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G ¾ A
  • Длина зонда: 1.800 mm
  • Вид зонда: Стержневой зонд
  • Тип применения/конструктивная форма: Стандарт
  • Выходной сигнал: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
  • Тип подключения: Круглый штекерный соединитель M12 x 1, 8-контактный
  • Рабочая температура: –20 °C ... +100 °C
  • Материалы, соприкасающиеся со средой: 1.4404, PTFE, FKM
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 17 из 17

Наверх