Контакт
Фильтровать по:

Вы искали "LBV310-GXAGDTAMX".

11 результатов:

Результаты 1 - 11 из 11

6042031
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6062649
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 1.000 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6039504
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6041372
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Двойное реле (DPDT)
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6041439
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6038017
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6054410
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: PTB 17 ATEX 1002 X / ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6061547
LBV301
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 16
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 500 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6054967
LBV301
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1 ½, DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ra < 0,8 µm
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 160 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6050962
LBV301
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: Тройной зажим 2'' (316L, Ra < 0,8 μm)
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 160 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6054681
LBV301
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1 ½, DIN 3852-A, PN16 / 316L
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 160 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 098 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 11 из 11

Наверх