Контакт
Фильтровать по:

Вы искали "LBV310-GXAGDNAMX".

12 результатов:

Результаты 1 - 12 из 12

6039504
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6058129
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: PTB 17 ATEX 2017 X / ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6054401
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 1.200 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6055274
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 1.000 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6041372
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Двойное реле (DPDT)
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6042031
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: 1 x PNP/NPN
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6055232
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: 1 ½ NPT PN 25 / нержавеющая сталь 316L
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Нержавеющая сталь (точное литье) 316L
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6038023
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6051679
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 220 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: PTB 17 ATEX 1002 X / ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6…T1 Ga/Gb, Gb
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6039503
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 300 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6055519
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 500 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас
6055275
LBV300
Датчики уровня заполнения
  • Технические подключения: G 1½ A PN 25
  • Выходной сигнал: Сигнал Namur
  • Длина зонда: 2.000 mm
  • Материал корпуса: Алюминий
  • Тип подключения: M20 x 1,5
  • Рабочая температура: –50 °C ... +150 °C
  • Допуски: BVS 17 ATEX E 099 / ATEX II 1D, 1/2D, 2D Ex ta ta/tb tb IIIC Tx Da, Da/Db, Db
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 12 из 12

Наверх