Контакт
Фильтровать по:

Вы искали "AFM60A-BGEB018X12".

12 результатов:

Результаты 1 - 12 из 12

1059054
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 14 mm
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059052
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 1/4
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1062548
AFS/AFM60 EtherNet/IP
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 14 mm
  • Интерфейс связи: EtherNet/IP™
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: Через веб-сервер, с помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059032
AFS/AFM60 PROFINET
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 14 mm
  • Интерфейс связи: PROFINET
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059053
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 15 mm
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059059
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 8 mm
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059056
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 12 mm
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059057
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 10 mm
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059034
AFS/AFM60 PROFINET
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 12 mm
  • Интерфейс связи: PROFINET
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059055
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 1/2″
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059058
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 3/8
  • Интерфейс связи: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: С помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1055326
AFS/AFM60 EtherNet/IP
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Макс. разрешение: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
  • Механическое исполнение: Глухой полый вал
  • Диаметр вала: 12 mm
  • Интерфейс связи: EtherNet/IP™
  • Тип подключения: Разъем, 1 x M12, 4-контактный, осевая, Розетка, 2 x M12, 4-контактный, осевая
  • Программируемый/параметрируемый: Через веб-сервер, с помощью инструментальных средств ПЛК
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 12 из 12

Наверх