Контакт

Вы искали "A3M60B-S1P SALESKIT 04".

13 результатов:

Результаты 1 - 13 из 13

1052520
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-S1PB013X13 (1051018), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052519
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-S4PB013X13 (1038826), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1053978
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-BGPB013X13 (1051325), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052518
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-BHPB013X13 (1051017), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052516
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-BDPB013X13 (1038824), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052517
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-BEPB013X13 (1038825), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052515
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-BBPB013X13 (1051016), 1 x STL-1205-W05MQ (6041426), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052506
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-S1PB013X13 (1051018), 1 x DOL-1205-W05MQ (6041423), 1 x DOL-1202-W05MC (6042067)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052489
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-S1PB013X13 (1051018), 1 x DOS-1205-WQ (6041429), 1 x DOS-1204-W (6007303)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1052514
A3M60 PROFIBUS
Абсолютные энкодеры
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x A3M60B-S1PB013X13 (1051018), 1 x STE-1205-WQ (6041428), 1 x DOS-1205-WQ (6041429), 1x DOS-1204-W (6007303)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059433
AFS/AFM60 PROFINET
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x AFM60A-S4NB018x12 (1059039), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1060505
AFS/AFM60 EtherCAT®
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x AFM60A-S1EB018x12 (1059061), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
  • Детали
  • Сравнить сейчас
1059431
AFS/AFM60 PROFINET
Абсолютные энкодеры
  • Исполнение энкодера: Многооборотный
  • Особенности: Комплект для продажи
  • Комплект поставки: 1 x AFM60A-S1NB018x12 (1059040), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
  • Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 13 из 13

Наверх