-
Характеристики продукта
Категория программного обеспечения | Файл с описанием устройства |
Тип программного обеспечения | Файл SDD |
Версия | 1.2.0.2R |
Описание | Файл SDD для WTBxxC_A71 |
Поддерживаемые семейства продуктов | W4-3, W4S-3, W4SL-3, W9, W12 |
Поддерживаемые группы продуктов | Фотоэлектрические датчики в миниатюрном корпусе, Фотоэлектрические датчики в стандартном корпусе |
Поддерживаемые сегменты продуктов | Фотоэлектрические датчики |
-
Пожалуйста, подождите...
Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.