Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

SBO-02G12-SM
6029305
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейТ-образный распределитель
      Вид разъема, конец AРазъём "мама", M12, 5-контактный, A-кодированный
      Вид разъема, конец ВРазъём "мама", M12, 5-контактный, A-кодированный
      Вид разъема, конец CРазъем, M12, 5-контактный, A-кодированный
      Материал корпусаTPU
      Материал, штекерный соединитель головка ATPU
      Материал, штекерный соединитель головка BTPU
      Материал, штекерный соединитель головка CTPU
      Цвет корпусаСиний
      Материал стопорной гайкиНикелированная латунь
      Экранирование головкиБез экрана
      Расчетное напряжение≤ 60 V DC
      Допустимая нагрузка по току4 A
      ПримечаниеШтекер M12, 5-конт., прямой, А-кодированный, на 2 розетки M12, 5-конт., прямые, А-кодированные
      Рабочая температура–30 °C ... +90 °C
      Тип защитыIP67 1)
      Рабочая температура
      Головка–30 °C ... +90 °C
      • 1) Только в свинченном состоянии с соответствующей ответной деталью.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Технические чертежи

    SBO-02G12-SM
    Габаритный чертеж
    SBO-02G12-SM
    Вид подключения
    SBO-02G12-SM
    Anschlussschema
Наверх