Контакт

Принадлежности
Переходники и распределители

SBO-02C08-KBD
6033794
  • Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Серия принадлежностейY-образный распределитель
      Вид разъема, конец AРазъём "мама", M8, 4-контактный
      Вид разъема, конец ВРазъем, M8, 3-контактный
      Вид разъема, конец CРазъем, M8, 3-контактный
      Тип сигналаКабель датчик/пускатель
      Соединительный кабель0,04 m
      Сечение провода0,14 mm²
      Материал корпусаTPU
      Цвет корпусаЧерный
      Материал стопорной гайкиCuZn, с никелировкой
      Экранирование головкиБез экрана
      Расчетное напряжение≤ 36 V DC, ≤ 300 V DC
      Допустимая нагрузка по току4 A
      ПримечаниеПитание опроса сигнала с логическим прерыванием, Розетка M8, 4-конт., прямая, на 2 штекера M8, 3-конт., прямые
      Рабочая температура–30 °C ... +90 °C
      Тип защитыIP67
      Рабочая температура
      Головка–30 °C ... +90 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Технические чертежи

    SBO-02C08-KBD
    Anschlussschema
Наверх