Преимущества

Системы безопасности для роботов — простая и эффективная защита
Обеспечьте с помощью систем безопасности Safe Robotics Area Protection безопасность и эффективность роботов, находящихся в свободном доступе. С помощью вариантов системы sBot Speed и sBot Speed CIP роботы динамически снижают скорость при приближении человека — вплоть до полной безопасной остановки. Это поможет вам избежать ненужных простоев оборудования. Вариант системы sBot Stop, напротив, напрямую инициирует безопасную остановку при появлении человека в опасной зоне. Для обеспечения бесперебойности ваших процессов все варианты системы оснащены функцией автоматического перезапуска.

Сократите время простоев за счет снижения скорости. Для роботов Yaskawa и Universal Robots доступны специальные варианты.

Интегрируйте свой робот от FANUC или KUKA быстро и безопасно благодаря EtherNet/IP™ или CIP Safety™. Особенно подходит для роботов с доступом сзади.

Воспользуйтесь преимуществами простого решения для мгновенного автоматического перезапуска.

Системы безопасности для материального потока — интеллектуальные решения для эффективных процессов
С помощью систем безопасности для автоматизированного материального потока, сертифицированных по стандартам TÜV, вы обеспечиваете безопасность точек доступа на станциях перегрузки материалов. Системы состоят из аппаратных средств, программного обеспечения и средств интеграции для установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Это взаимодействие позволяет достичь эффективного распознавания человека и материала даже в комплексных задачах.

Обеспечьте бесперебойную защиту материального потока вашего оборудования. Система Safe Portal использует лазерные сканеры безопасности с вертикальным выравниванием защитных полей.

Экономьте время и деньги с помощью интеллектуального решения для датчиков. Система Safeguard Detector обеспечивает безопасность подачи материалов на упаковочные машины.

Сохраняйте гибкость и параллельно экономьте пространство. Система Safe Entry Exit повышает эффективность благодаря отсутствию датчика выборочного отключения.

Системы безопасности для автоматически управляемых транспортных средств и автоматической регистрации сообщений — ускорьте свои процессы
Высокая производительность достигается за счет предотвращения столкновений и простоев. Этот простой принцип применяется ко всем мобильным платформам, внутри и снаружи зданий. Используйте системы безопасности с надежной системой датчиков и интеллектуальным программным обеспечением для своих логистических процессов. При этом важно, чтобы транспортные средства ситуативно регулировали свою скорость движения: на поворотах, при объезде препятствий или в дождь и снег.

Воспользуйтесь преимуществами простой и экономичной системы безопасности для своих автоматически управляемых транспортных средств и автоматизированных беспилотных транспортных тележек.

Повысьте эксплуатационную готовность автоматически управляемых транспортных средств на открытом воздухе с помощью погодозависимой регулировки скорости.

Используйте умные и интуитивно настраиваемые функции для высокой производительности при выполнении комплексных задач.

Системы безопасности для автоматизации снаружи зданий — преодоление ограничений
Откройте для себя новые возможности оптимизации процессов и использования площади с помощью безопасной автоматизации снаружи зданий. Благодаря устойчивому к внешним воздействиям аппаратному обеспечению и интеллектуальному программному обеспечению вы сможете избежать простоев даже в сложных погодных условиях. Система безопасности AGV Dynamic Weather Assist повышает эффективность ваших транспортных средств на открытом воздухе благодаря погодозависимой регулировке скорости.