Контакт

Системы обеспечения безопасности
Safe Stationary Machine

Простое, надежное и эффективное конфигурирование стационарных машин

Преимущества

  • Удобство конфигурации для пользователя благодаря интерфейсу конфигурирования на базе приложения
  • Снижение затрат энергии вплоть до 40 % благодаря примеру проекта в ПО и документации по безопасности
  • Повышение эффективности работы стационарных машин благодаря выбранным функциям безопасности
  • Предотвращение модификаций защитного устройства

Обзор

Простое, надежное и эффективное конфигурирование стационарных машин

Пример использования Safe Stationary Machine показывает возможность применения для стационарных машин функций безопасности «защита доступа с распознаванием останова», «режим технического обслуживания на пониженных скоростях» и «контролируемый электрический станов». Для этого эксперты по безопасности SICK, ежедневно реализующие проекты в сфере Safe Motion Control, подготовили пример проекта в Flexi Soft Designer и документацию, относящуюся к обеспечению безопасности. Простота конфигурирования технологии Safe Motion Control позволяет снизить затраты энергии на 40 %.

Краткий обзор
  • Предварительно сконфигурированный пример проекта для стационарных машин в Flexi Soft Designer
  • Руководство по конфигурированию и внедрению
  • Интерфейс конфигурирования на базе приложения
  • Расчет SISTEMA
  • Электромонтажная схема
  • Тестовая схема для демонстрации эффективности функции безопасности

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияПодходит для применения в различных стационарных машинах, таких как упаковочные машины, продольнофрезерные станки портального типа, намоточные машины, машины-манипуляторы
    ОписаниеSafe Stationary Machine — это пример приложения, состоящий из документации и программного обеспечения. Вы найдете его в разделе с документацией, доступной для скачивания.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх