Контакт

Системы обеспечения безопасности
Safe Interlocking

Безопасное блокирующее устройство с контролем останова для максимальной производительности

Преимущества

  • Безопасность процессов и защита персонала в одном решении для максимальной производительности
  • Простая интеграция в существующее оборудование
  • Решение, легко поддающееся расширению (например, для нескольких защитных дверей)
  • Высоконадёжные компоненты безопасности от компании SICK
  • Меньшее время простоя благодаря надёжному мониторингу скорости машины
  • Контроль останова энкодерами безопасности соответствует всем требованиям общих стандартов безопасности
  • Надёжный сбор и обработка информации о скорости вращения позволяет использование для проведения технического обслуживания
  • Надёжный контроль скорости и останова с использованием безопасного рабочего останова оптимизирует защиту процесса

Обзор

Безопасное блокирующее устройство с контролем останова для максимальной производительности

Safe Interlocking представляет собой надёжное решение для блокировки с контролем останова - предназначен для применения в областях с высокими требованиями к безопасности процессов и защите персонала. Надёжный контроль останова разблокирует блокирующее устройство только после остановки оборудования. Благодаря SOS (Safe Operating Stop / Безопасный рабочий останов) нет необходимости в отключении напряжения на двигателе. Safe Interlocking экономит ценное пространство и обеспечивает максимальную производительность: без ненужных простоев при одновременно безопасной, экономичной и эксплуатации оборудования в соответствии с нормами. Функция «Надёжный мониторинг скорости машины» может использоваться для режима технического обслуживания. Зарекомендовавшее себя компоненты безопасности от компании SICK повышают эксплуатационную готовность и предотвращают возникновение косвенных расходов.

Краткий обзор
  • Контроль защитных дверей с оптимизацией под процессы
  • Надёжный контроль скорости машины
  • Простая конфигурация с помощью функциональных модулей
  • Доступен в виде полного пакета или с выбираемыми индивидуально компонентами
  • Интеграция во все распространённые виды промышленных сетей (опционально)
  • Контроль при открывании дверей через безопасный рабочий останов

 

Воспользуйтесь преимуществами систем безопасности, которые способствуют росту производительности, от нашей компании — вашего партнера и эксперта по функциональной безопасности. Чтобы ваши процессы осуществлялись бесперебойно, чтобы человек и машина стали одной командой, а мы вместе с вами могли расширить границы возможного.

Повышайте свою производительность с системами безопасности от SICK

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Задачи по обеспечению безопасностиЗащита доступа
    Область примененияРазблокировка защитной двери после распознавания останова
    Уровень производительностиPL d
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх