- Главная
- Портфолио продуктов
- Системы и решения для безопасности
- Системы обеспечения безопасности
- Safe EFI-pro System
- Главная
- Портфолио продуктов
- Системы и решения для безопасности
- Системы обеспечения безопасности
- Safe EFI-pro System
Системы обеспечения безопасности
Safe EFI-pro System
Преимущества
- Оптимальное взаимодействие в системе безопасности: объединение в сеть датчиков безопасности, контроллера безопасности и подключённых через Ethernet/IPTM CIP SafetyTM пускателей
- Быстрый, интуитивно понятный ввод в эксплуатацию: Safety Designer для настройки компонентов системы SICK и интеллектуальной технологии соединения
- Надёжная производительность: сочетание надёжного контроля движений, одновременного контроля защитных полей и расширенной сетевой интеграции
- Оптимизированные процессы: комплексные возможности диагностики посредством Safety Designer и данных через Ethernet, от полевого уровня до облака
- Безопасность инвестиций: перспективная технология промышленный Ethernet
Обзор
Система Safe EFI-pro представляет собой последовательную модернизацию успешного интерфейса EFI и обеспечивает интеллектуальную защиту автоматически управляемых транспортных средств, роботов и других вариантов использования в повышенными требованиями. Сетевая технология на базе промышленного Ethernet EFI-pro обеспечивает быстрый обмен и передачу защищённых и незащищённых данных по всем уровням связи. Центральным компонентом является шлюз EFI-pro. Он обеспечивает быстрое и надёжное объединение в сеть с помощью инновационных сенсорных решений от SICK, а также прямую интеграцию систем управления роботами через EtherNet/IPTM CIP SafetyTM в контроллер безопасности Flexi Soft. Таким образом, система EFI-pro образует решающий модуль для реализации «Индустрии 4.0».
- Надёжная сетевая технология на базе промышленного Ethernet
- Конфигурация через Safety Designer
- Надёжная интеграция до 6 лазерных сканеров безопасности
- Надёжная интеграция систем управления роботами через Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
- Встроенный, надёжный контроль движений
- Одновременный контроль до 48 защитных полей
 


Сотрудничество на равных
Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше
Преимущества

Оптимальное взаимодействие
Идеальное сочетание выдающихся компонентов безопасности



Безопасное объединение в сеть через EFI-pro гарантирует оптимальное взаимодействие в системе безопасности, позволяя использовать инновационные сенсорные функции в сложных задачах безопасности.

Надёжная производительность
До шести лазерных сканеров безопасности microScan3 могут быть объединены в сеть для адаптивного и надёжного обнаружения окружающей среды. Каждое устройство обеспечивает до восьми одновременно контролируемых защитных полей и до 128 случаев мониторинга. С его помощью, вместе с функцией Safe Motion Control (надёжный контроль перемещений) контроллера безопасности Flexi Soft, случаи мониторинга можно динамически адаптировать к соответствующей контролируемой зоне – для максимально продуктивных коллаборативных машин.
Больше функций для требовательных приложений безопасности



Воспользуйтесь расширенными функциями для повышенной производительности при комплексном мониторинге безопасности.

Экономия времени и средств при настройке и вводе в эксплуатацию
Интуитивно понятное инструментальное приложение и снижение затрат на кабельную разводку

не требующее лицензии и интуитивно понятное инструментальное приложение Safety Designer для настройки и диагностики компонентов системы


Конфигурация компонентов системы с помощью интуитивно понятного инструментального приложения Safety Designer и прокладки кабелей через промышленный Ethernet (IEEE 802.3) обеспечивает быстрый и экономичный ввод в эксплуатацию.

Оптимизированные процессы
Широкие возможности диагностики – данные прямо в облако