Контакт

Решения для безопасности
Safe Tire Curing Solutions

Услуги по обеспечению функциональной безопасности фирмы «SICK» – для безопасного и более производительного изготовления автомобильных шин

Преимущества

  • Максимально возможная производительность за счет использования интеллигентной системы безопасности
  • Безопасность обеспечивается благодаря выполнению требований стандартов EN 16474 и GB30474 для форматоров-вулканизаторов шин
  • Решение проблем безопасности достигнуто с помощью современных технических средств без привязки к собственным ресурсам
  • Индивидуальная эксплуатация обеих рабочих полостей при обеспечении полной безопасности персонала
  • Отсутствие перерывов в работе оборудования за счет хорошей защиты встроенных датчиков
  • Применение на уже существующих и новых установках
  • Экономичное решение проблем безопасности благодаря быстрому и квалифицированному переходу на оборудование фирмы «SICK»

Обзор

Услуги по обеспечению функциональной безопасности фирмы «SICK» – для безопасного и более производительного изготовления автомобильных шин

Решение проблем безопасности при работе с форматорами-вулканизаторами шин специально согласовано с требованиями соответствующих стандартов по технике безопасности и охране труда. Оно охватывает все технические защитные устройства, а также относящийся к ним инжиниринг. Интеллигентная концепция безопасности оптимизирует производительность труда, предотвращает появление брака и вызывает одобрение со стороны оператора. Обеспечение безопасности в зоне загрузки осуществляется с помощью защитного лазерного сканера, который благодаря своей интеллигентной функции приближения позволяет производить повторный запуск. Для обеспечения безопасности в задней зоне по выбору предлагаются контролируемые входы или оптоэлектронные защитные устройства. Наряду со схемами в формате EPLAN к решению проблем безопасности относится также параметризация и валидация на месте. Это экономит время и расходы, а также создает Вам безопасную среду на всех уровнях.

Краткий обзор
  • Обеспечение безопасности в соответствии с требованиями стандартов EN 16474 и GB30474
  • Оптимальное решение, включая аппаратные средства и инжиниринг
  • Инжиниринговая документация со знаком качества фирмы «SICK» «VERIFIED SAFETY» (ПРОВЕРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)
  • Защита зоны загрузки с помощью лазерного сканера с интеллигентной оценкой состояния защитного поля
  • Гибко организованная и согласованная защита задней зоны
  • Ввод в эксплуатацию и приемка (опцонально)

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Задачи по обеспечению безопасностиЗащита опасных зон
    Область примененияФорматоры-вулканизаторы шин
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх