Контакт

Решения для безопасности
Safe Stretch Wrapping Solutions

Услуги по обеспечению функциональной безопасности от компании «SICK» – для безопасных и производительных машин для обёртывания в растягивающуюся плёнку

Преимущества

  • Максимизация производительности с помощью интеллектуальных функций выборочного отключения
  • Решение проблем безопасности достигнуто с помощью современных технических средств без привязки к собственным ресурсам
  • Выполнение национальных и местных требований безопасности и соответствия
  • Для существующего и нового оборудования
  • Экономичное решение проблем безопасности благодаря быстрому и квалифицированному переходу на оборудование «SICK»

Обзор

Услуги по обеспечению функциональной безопасности от компании «SICK» – для безопасных и производительных машин для обёртывания в растягивающуюся плёнку

Решение для обеспечения безопасности от компании «SICK» для машин для обёртывания в растягивающуюся плёнку используется для оптимизации производительности упаковочного оборудования. Оно разработано специально для выполнения всех значимых стандартов безопасности. Оно включает в себя аппаратное и программное обеспечении, а также сопутствующие технические средства. Световые завесы безопасности предохраняют область подачи и извлечения конвейера, обнаруживая появление человека в опасной зоне. Заблокированные оградительные устройства обнаруживают вход людей через дверь. При этом, встроенные контроллер безопасности Flexi Soft выполняет необходимые логические функции. Кроме разработки схем электрических соединений, к решению также относится параметризация, а также валидация на месте. Это экономит время и расходы, а также создаёт безопасную среду на всех уровнях.

Краткий обзор
  • Защита области подачи и извлечения конвейера световыми завесам безопасности и датчиками выборочного отключения для интеллектуального различия между людьми и материалами
  • Защита доступа на дверях
  • Индивидуальные решения, включая аппаратные средства, программное обеспечение и технические средства
  • Соответствует требованиям в соответствии с ANSI/PMMI B155.1, EN 415-6 & –10, NR 12 и GB/T 18928
  • Документации по техническим средствам
  • Ввод в эксплуатацию и приёмка

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Задачи по обеспечению безопасностиЗащита опасных зон
    Область примененияМашина для обертывания в растягивающуюся пленку
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх