Обзор
Защитное запирающее устройство с радиочастотной идентификацией (RFID) и высокой степенью защиты от манипуляций
Защитное запирающее устройство TR110 Lock объединяет в себе самые лучшие качества зарекомендовавших себя технологий: высокую степень защиты от манипуляций технологии радиочастотной идентификации (RFID) для контроля актуатора с высокой прочностью и надежностью механическим фиксатором. Самоконтролирующиеся полупроводниковые выходы (устройства переключения выходного сигнала) с уровнем эффективности защиты PL e (EN ISO 13849) обеспечивают максимальную безопасность как при контроле дверей, так и при контроле запирания. Опциональная разблокировка для эвакуации позволяет разблокировать блокирующее устройство из опасной зоны. Варианты с двумя кнопками с подсветкой позволяют запускать сигналы управления, такие, например, как запрос двери или сброс непосредственно на защитном переключателе.
Краткий обзор
- Уровень эффективности защиты PL e для контроля дверей и запирания (EN ISO 13849)
- Удерживающее усилие: до 3900 Н
- Пускатель с высокой степенью сложности кодирования (EN ISO 14119)
- Класс защиты: IP67, IP69K
- Варианты с принципом нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
- Три направления срабатывания
- Дополнительная разблокировка для эвакуации
- Варианты с двумя кнопками с подсветкой