Защитные запирающие устройства
TR10 Lock

Защитное запирающее устройство с радиочастотной идентификацией (RFID) и высокой степенью защиты от манипуляций

Преимущества

  • Высокая степень сложности кодирования пускателя отвечает требованиям стандарта EN ISO 14119 по защите от манипуляций без дополнительных мер
  • Полупроводниковые выходы (OSSDs) с автоматическим контролем обеспечивают максимальную надежность
  • Надежное последовательное подключение позволяет снизить расходы на электромонтаж
  • Прочный корпус IP-69K прекрасно подходит для использования в сильно загрязненных зонах
  • Узкий корпус с различными вариантами монтажа пускателя обеспечивает простую интеграцию в оборудование
  • Бистабильная электромагнитная катушка потребляет лишь незначительное количество электроэнергии и не выделяет тепло в заблокированном или разблокированном состоянии
  • Быстрая диагностика через светодиодный индикатор состояния

Обзор

Защитное запирающее устройство с радиочастотной идентификацией (RFID) и высокой степенью защиты от манипуляций

Защитное запирающее устройство TR10 Lock объединяет в себе самые лучшие качества зарекомендовавших себя технологий: высокую степень защиты от манипуляций, присущую технологии радиочастотной идентификации (RFID), для контроля пускателя и высокое удерживающее усилие и надежность механического запирания. Полупроводниковые выходы (OSSDs) датчика с автоматическим контролем допускают возможность каскадного подключения и благодаря уровню эффективности защиты PL e (EN ISO 13849) обеспечивают максимальную надежность, как при контроле дверей, так и при контроле запирания. Два варианта кодирования делают это устройство еще более гибкими в применении. Датчики с универсальным кодированием воспринимают все пускатели, датчики с уникальным кодом работают только с предварительно запрограммированными пускателями. Бистабильная электромагнитная катушка потребляет лишь незначительное количество электроэнергии и не выделяет тепло в заблокированном или разблокированном состоянии.

Краткий обзор
  • Уровень эффективности защиты PL e для контроля дверей и запирания (EN ISO 13849)
  • Удерживающее усилие 1690 Н
  • Пускатель RFID с низкой или высокой степенью кодирования (EN ISO 14119)
  • Степень защиты IP 67, IP 69K
  • Варианты, работающие по принципу нормально разомкнутой или нормально замкнутой цепи
  • Надёжное последовательное подключение безопасных выходов (OSSDs)
  • Четыре направления активации
  • Функция Flexi-Loop

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииТип конструкции 4, RFID (EN ISO 14119)
    Степень кодирования пускателя

    Невысокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Высокая степень кодирования (EN ISO 14119)

    Тип выходаПолупроводниковые выходы (OSSD) с самоконтролем
    Принцип запиранияПринцип нормально замкнутой цепи / Принцип нормально разомкнутой цепи
    Контроль запирания
    Контроль дверей
    Удерживающее усилие FZh1.300 N (EN ISO 14119)
    Разблокировка для эвакуации
    Вид подключения

    Кабель с разъемом M12, 8-конт.

    Кабель

    LED
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки