Обзор
Магнитное защитное запирающее устройство с радиочастотной идентификацией (RFID) для защиты процесса
защитный переключатель MLP1 с магнитным фиксатором является эффективным решением для случаев применения, где в дополнение к функции безопасности требуется обеспечить защиту процесса. Защитный переключатель с радиочастотной идентификацией (RFID) сам контролирует свои полупроводниковые выходы, обеспечивая максимальную безопасность при контроле дверей. Кроме того, сильный электромагнит следит за тем, чтобы защитная дверь оставалась закрытой и производственный процесс не прерывался. Комбинация этих двух технологий с минимальным износом компенсирует допуски на положение и смещение двери и, таким образом, повышает эксплуатационную готовность машины. Инновационная концепция монтажа и плоские актуаторы MLP1 позволяют обеспечить оптимальную интеграцию в конструкцию машины.
Краткий обзор
- Актуатор с низкой или высокой степенью кодирования
- Усилие магнитного фиксатора: 500 Н, удерживающее усилие: 25 Н
- PL e, категория 4 (EN ISO 13849), класс надежности 3 (EN 61508) для контроля двери
- Допуск на смещение: ± 5 мм
- Степень защиты: IP67
- Стандартизированный или встроенный монтаж
- Варианты для двух штекерных соединителей М12 для простого каскадного подключения