Контакт

Защитные запирающие устройства
i15 Lock

i15-MM0133 Lock
6034025
Примечание: Пускатель заказывается отдельно. Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
  • Copy shortlink
    • Характеристики
      Принцип запиранияПринцип нормально замкнутой цепи
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания1
      Количество нормально открытых контактов контроля запирания0
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей1
      Количество нормально открытых контактов контроля дверей1
      Количество нормально закрытых контактов контроля дверей0
      Удерживающее усилие Fmax2.000 N (EN ISO 14119) 1)
      Удерживающее усилие FZh1.500 N (EN ISO 14119)
      Усилие пускателя≥ 35 N
      Частота пускателя≤ 7.000 /h
      Направления включения4
      Скорость запуска≤ 20 m/min
      • 1) С угловым пускателем: 1500 N.
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d2 x 106 циклов срабатывания
      Тип конструкцииТип конструкции 2 (EN ISO 14119)
      Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
      Безопасное состояние в случае возникновения ошибкиВыключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияНет
    • Интерфейсы
      Тип подключенияВвод кабеля, 1 x M20
      Сечение провода0,34 mm² ... 1,5 mm²
    • Электрические данные
      Степень загрязнения3
      Принцип переключенияВыключатель замедленного действия
      Категория потребленияAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)

      4 A (230 V AC)

      4 A (24 V DC)

      Расчетное напряжение на изоляции Ui250 V
      Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp2.500 V
      Тип выходаЭлектромеханические контакты
      Потребляемая мощность≤ 6 W
      Защита от короткого замыкания4 A gG
      Напряжение переключения≥ 12 V DC
      Ток переключения (напряжение переключения)≥ 1 mA (24 V DC)
      Рабочее напряжение магнита (20,4 V DC ... 26,4 V DC)
      Продолжительность включения магнита100 %
      Принцип запиранияПринцип нормально замкнутой цепи
    • Механические данные
      Вес0,48 kg
      Материал корпусаТермопласт, армированный стекловолокном
      Материал приводной головкиМеталл
      Срок службы механических компонентов2 x 106 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP67
      Диапазон рабочих температур–20 °C ... +55 °C
      Температура хранения–20 °C ... +55 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027272603
      ECl@ss 5.1.427272603
      ECl@ss 6.027272603
      ECl@ss 6.227272603
      ECl@ss 7.027272603
      ECl@ss 8.027272603
      ECl@ss 8.127272603
      ECl@ss 9.027272603
      ETIM 5.0EC002593
      ETIM 6.0EC002593
      UNSPSC 16.090139122205

    Технические чертежи

    i15-MM0133 Lock
    Габаритный чертеж
    i15-MM0133 Lock
    Переключатели
Наверх