Защитные запирающие устройства
i110 Lock

i110-E0354
6053945
Примечание: Пускатель заказывается отдельно. Подробная информация указана в разделе «Принадлежности».
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Принцип работы датчикаЭлектромеханический
      Принцип запиранияПринцип нормально разомкнутой цепи
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля запирания1
      Количество нормально открытых контактов контроля запирания0
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых (замкнутых) контактов контроля дверей2
      Количество нормально открытых контактов контроля дверей0
      Количество нормально закрытых контактов контроля дверей0
      Удерживающее усилие Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
      Удерживающее усилие FZh2.000 N (EN ISO 14119) 2)
      Усилие пускателя≥ 35 N
      Удерживающее усилие≤ 30 N
      Частота пускателя≤ 1.200 /h
      Направления включения5
      Скорость запуска≤ 20 m/min
      Только для защиты процесса
      • 1) С угловым пускателем: 1500 N.
      • 2) С угловым пускателем: 1150 N.
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d5 x 106 циклов срабатывания
      Тип конструкцииТип конструкции 2 (EN ISO 14119)
      Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
      Безопасное состояние в случае возникновения ошибкиВыключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияС Flexi Loop (с диагностикой)
    • Интерфейсы
      Вид подключенияРазъем M12, 8-конт.
    • Электрические данные
      Степень загрязнения3
      Принцип переключенияВыключатель замедленного действия
      Категория потребленияAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)

      1 A (24 V AC)

      1 A (24 V DC)

      Расчетное напряжение на изоляции Ui30 V
      Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp1.500 V
      Тип выходаЭлектромеханические контакты
      Потребляемая мощность≤ 8 W
      Защита от короткого замыкания1 A gG
      Напряжение переключения≥ 12 V DC
      Ток переключения (напряжение переключения)≥ 1 mA (24 V DC)
      Продолжительность включения магнита100 %
      Принцип запиранияПринцип нормально разомкнутой цепи
    • Механические данные
      Вес0,5 kg
      Материал корпусаТермопласт, армированный стекловолокном
      Материал приводной головкиМеталл
      Срок службы механических компонентов1 x 106 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP67 (IEC 60529)
      Диапазон рабочих температур–20 °C ... +55 °C
      Температура хранения–20 °C ... +55 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027272603
      ECl@ss 5.1.427272603
      ECl@ss 6.027272603
      ECl@ss 6.227272603
      ECl@ss 7.027272603
      ECl@ss 8.027272603
      ECl@ss 8.127272603
      ECl@ss 9.027272603
      ECl@ss 10.027272603
      ECl@ss 11.027272603
      ECl@ss 12.027272603
      ETIM 5.0EC002593
      ETIM 6.0EC002593
      ETIM 7.0EC002593
      ETIM 8.0EC002593
      UNSPSC 16.090139122205

    Технические чертежи

    i110-E0354
    Габаритный чертеж
    i110-E0354
    Переключатели