Контакт

Защитные запирающие устройства
i10 Lock

Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием

Преимущества

  • Простота монтажа без дополнительной монтажной платы — непосредственно на алюминиевом профиле рамы защитной двери
  • Широкие возможности подключения благодаря трем кабельным вводам
  • Улучшенная диагностика благодаря дополнительным сигнальным контактам
  • Практичная юстировка: большой выбор пускателей, подходящих для любой двери
  • Различные переключатели применяются для реализации самых разных решений по электромонтажу
  • Flexi Loop: надежное последовательное соединение и диагностика при малых расходах на кабельную разводку

Обзор

Надежный и экономичный контроль дверей с высоким удерживающим усилием

Защитное запирающее устройство i10 Lock служит для надежной блокировки защитных устройств до разрешения доступа в опасную зону. Благодаря компактной конструкции устройство просто устанавливается непосредственно на раме защитной двери. Многообразие переключателей и различных пускателей обеспечивает гибкость механической установки и электромонтажа. Благодаря этому защитные запирающие устройства можно приспособить для любого случая применения.

Краткий обзор
  • Компактный корпус из пластика
  • Неподвижные и подвижные пускатели
  • С кабельным вводом M20 x 1,5 или совместимым с Flexi Loop штекерным разъемом M12 (в зависимости от варианта)
  • Çalışma akımı veya kapalı devre akım prensibindeki varyantlar
  • Контроль запирания и контроль дверей
  • Класс защиты IP 67

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Тип конструкцииТип конструкции 2, электромеханический (EN ISO 14119)
    Степень кодирования пускателяНевысокая степень кодирования (EN ISO 14119)
    Тип выходаЭлектромеханические контакты
    Принцип запиранияПринцип нормально разомкнутой цепи / Принцип нормально замкнутой цепи
    Контроль запирания
    Контроль дверей
    Удерживающее усилие Fmax1.300 N (EN ISO 14119)
    Тип подключения

    Ввод кабеля, 3 x M20

    Разъем M12, 8-конт.

    LED
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх