Защитные командные устройства
i150RP / Тросовые выключатели

i150-RP313
6024883
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов3
      Количество нормально открытых контактов1
      Усилие приведения в действие (отклонение)≤ 125 N (300 mm)
      Частота пускателя≤ 3.600 /h
      Направления включения1
      Длина троса≤ 75 m
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d2 x 106 циклов срабатывания
      Безопасное состояние в случае возникновения ошибкиВыключатель не имеет внутренней функции обнаружения ошибок и в случае неисправности не может перейти в безопасное состояние. Обнаружение ошибок осуществляется с помощью подключенного логического блока, направленного на обеспечение безопасности.
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияНет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
    • Интерфейсы
      Вид подключенияВвод кабеля, 3 x M20
      Сечение провода≤ 1,5 mm²
    • Электрические данные
      Принцип переключенияВыключатель замедленного действия
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов3
      Количество нормально открытых контактов1
      Категория потребленияAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)

      3 A (240 V AC)

      2 A (24 V DC)

      Расчетное напряжение на изоляции Ui250 V
      Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp2.500 V
      Защита от короткого замыканияT6
      Напряжение переключения≥ 5 V DC
      Ток переключения (напряжение переключения)≥ 5 mA (5 V DC)
    • Механические данные
      Габариты69 mm x 203 mm x 85 mm
      Вес0,84 kg
      Материал корпусаКорпус из легкосплавного литья
      Обработка поверхностиС лакокрасочным покрытием
      Срок службы механических компонентов1 x 106 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP65 (IEC 60529)
      Диапазон рабочих температур–25 °C ... +80 °C
      Температура хранения–25 °C ... +80 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270601
      ECl@ss 5.1.427270690
      ECl@ss 6.027270607
      ECl@ss 6.227270607
      ECl@ss 7.027270607
      ECl@ss 8.027270607
      ECl@ss 8.127270607
      ECl@ss 9.027270607
      ECl@ss 10.027270607
      ECl@ss 11.027270607
      ECl@ss 12.027270607
      ETIM 5.0EC002033
      ETIM 6.0EC002033
      ETIM 7.0EC002033
      ETIM 8.0EC002033
      UNSPSC 16.090139121545

    Технические чертежи

    i150-RP313
    Габаритный чертеж
    i150-RP313
    Диаграмма ходов переключения Отображение контактов при извлечении пускателя (полностью вставлен = 0 мм)
    i150-RP313
    Переключатели