Защитные командные устройства
ES21 / Кнопки аварийного останова / Переключатель

ES21-CG2001
6036140
Примечание: Изделие изготовлено из UL-сертифицированных компонентов (ES21-XC030, ES21-CS0001, ES21-CS1000). См. UL-сертификат №: E198242
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2
      Количество нормально открытых контактов0
      Контактный модуль для встраиваемой версии
    • Параметры техники безопасности
      Значение B10d250 000 циклов срабатывания
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияНет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
    • Интерфейсы
      Вид подключения
      Сечение провода≤ 2,5 mm²
      КонтактРезьбовое соединение
    • Электрические данные - Эксплуатационные параметры
      Класс защитыII (EN 50178)
      Принцип переключенияВыключатель замедленного действия
      Количество принудительно размыкаемых нормально закрытых контактов2
      Количество нормально открытых контактов0
      Категория потребленияAC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)
      Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)

      3 A (250 V AC)

      2 A (24 V DC)

      Расчетный ток (напряжение) по EN 61058-1

      16 A (10 A) 250 V AC

      10 A (6 A) 440 V AC

      Расчетное напряжение на изоляции Ui600 V
      Напряжение переключения≥ 5 V DC
      Ток переключения≥ 1 mA
      Срок службы электрокомпонентов1 x 106 циклов срабатывания 1)
      • 1) При номинальной нагрузке.
    • Механические данные
      Вес70 g
      Исполнение монтажаВстраиваемая версия
      Срок службы механических компонентов1 x 106 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–30 °C ... +85 °C
      Температура хранения–50 °C ... +85 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027371228
      ECl@ss 5.1.427371228
      ECl@ss 6.027371244
      ECl@ss 6.227371244
      ECl@ss 7.027371244
      ECl@ss 8.027371244
      ECl@ss 8.127371244
      ECl@ss 9.027371244
      ECl@ss 10.027371291
      ECl@ss 11.027371291
      ECl@ss 12.027371291
      ETIM 5.0EC002034
      ETIM 6.0EC002034
      ETIM 7.0EC002034
      ETIM 8.0EC002034
      UNSPSC 16.090139121545

    Технические чертежи

    ES21-CG2001
    Габаритный чертеж