Защитные командные устройства
ES21 / Кнопки аварийного останова / Кнопка

ES21-AT1120
5321157
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Направления включения1
      Защита от зажима
      Тип разблокировкиРазблокировка вращением
    • Функции
      Надежная цепь последовательного включенияНет, только индивидуальная разводка (с диагностикой)
    • Механические данные
      Габариты55 mm x 61 mm
      Диаметр установки22 mm
      Вес65 g
      Материал корпусаПластик
      Срок службы механических компонентов50 000 циклов срабатывания
    • Данные окружающей среды
      Тип защитыIP65 (IEC 60529)
      Диапазон рабочих температур–30 °C ... +70 °C
      Температура хранения–50 °C ... +85 °C
    • Классификации
      ECl@ss 5.027371228
      ECl@ss 5.1.427371228
      ECl@ss 6.027371244
      ECl@ss 6.227371244
      ECl@ss 7.027371244
      ECl@ss 8.027371244
      ECl@ss 8.127371244
      ECl@ss 9.027371244
      ECl@ss 10.027371291
      ECl@ss 11.027371291
      ECl@ss 12.027371291
      ETIM 5.0EC002034
      ETIM 6.0EC002034
      ETIM 7.0EC002034
      ETIM 8.0EC002034
      UNSPSC 16.090139121545

    Технические чертежи

    ES21-AT1120
    Габаритный чертеж